日東精工 協働ロボット用ねじ締めユニット PD400URM/V

ユニバーサルロボット用のねじ締めシステムです。高精度なねじ締めに最適な「NXドライバSD600Tシリーズ」を搭載。様々なねじを様々な角度で締め付けるロボットアプリケーションを実現できます。
・小型軽量で、狭いところにもアクセス可能。様々なアプリケーションに対応できます。
・URCapにてティーチペンダントからトルク/回転数などを簡単設定。
・目標トルクから、最適な回転数などを自動計算(簡易設定モード)。
・締付けポイントごとに、16種類のプログラムを使用可能。それぞれ異なるトルク設定などを適用できます。
・締付けトルク : 0.5Nm~9Nm(3機種からの選択)