Webinar
Robotica collaborativa e additive manufacturing
10 Ottobre 2023 04:00 PM

L'utilizzo dei robot Universal Robots nella produzione additiva ha permesso di superare alcune delle limitazioni connesse alla produzione additiva convenzionale, consentendo di estendere il volume di lavoro e la flessibilità del percorso rispetto agli approcci tradizionali. Durante il webinar verranno presentati casi applicativi in cui i nostri robot sono stati impiegati per la produzione di pezzi complessi e customizzati, con una riduzione dei tempi di consegna e dei costi di produzione.
La possibilità di importare nel programma del robot dei percorsi in gCode generati da software di modellizzazione 3D, facilita enormemente la programmazione del braccio; inoltre, l’ampia possibilità di comunicazione verso l’esterno disponibile sul robot, sia come segnali digitali e analogici, sia come protocolli di rete, permette una facile gestione dei dispositivi di erogazione ed, eventualmente, la gestione di assi esterni.
L'obiettivo dell'evento è dunque di fornire un'ampia panoramica delle potenzialità dell'utilizzo dei robot Universal Robots nella produzione additiva, offrendo un confronto diretto con casi applicativi di successo e le relative opportunità per le aziende.