Webinar

WPROWADZENIE DO COBOTÓW

Maj 21, 2024 01:00 PP

WPROWADZENIE DO COBOTÓW 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM, JAK COBOTY MOGĄ POPRAWIĆ PRODUKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Dołącz do naszego 45 minutowego webinarium, aby zapoznać się z robotami współpracującymi.

Być może słyszałeś już o cobotach, ale to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej - w ciągu zaledwie 60 minut! Masz także szansę zadać wszystkie pytania, które Cię nurtują!

Obecnie roboty współpracujące są uznanym narzędziem pomagającym zautomatyzować produkcję w wielu innowacyjnych firmach. Coboty okazały się skutecznym narzędziem o imponującym zakresie zastosowań zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach.  

 

Czy wiesz, że:

Możesz nauczyć się samodzielnie programować coboty? 

Cobot ma wbudowane funkcje współpracy i bezpieczeństwa?

Coboty są elastyczne i łatwe w konfiguracji?

 

Coboty to przyszłość automatyzacji, a Ty możesz być jej częścią! 

Universal Robots jest światowym liderem na rynku robotów współpracujących, a podczas tego webinarium poznasz podstawy automatyzacji opartej na współpracy oraz praktyczne przykłady wykorzystania cobotów. 

 

OTO CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ

Krótkie wprowadzenie: Czym jest Universal Robots i co to jest cobot?

Demonstracja części i funkcji cobota.

Inspiracja: Zobacz konkretne przykłady tego, jak możesz wykorzystać coboty i zwiększyć swoją produktywność.

Sesja Q&A na żywo

 

Zapisz się na nasze webinarium dzień, 27 marca w godzinach 14.00-14.45 i uzyskaj więcej informacji na temat możliwości robotów współpracujących w Twojej firmie.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie i link do webinarium e-mailem. 

Webinarium będzie dostępne z polskim dubbingiem, a sesja Q&A poprowadzona zostanie na żywo z lokalnym Ekspertem.

Do oglądania webinarium zalecamy przeglądarkę Google Chrome, aby zapewnić bezpieczne i płynne uczestnictwo. 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w webinarium na żywo, ale nadal jesteś zainteresowany jego treścią - nie ma problemu! Po prostu zarejestruj się, a po zakończeniu webinaru otrzymasz link do nagrania.

 

Karol Habryka

Application Engineering Manager NEE

Piotr Stanecki

Sales Development Manager

Dodaj do kalendarza

Zadaj pytanie

Poproś jako (Wyloguj)