Webinar
WPROWADZENIE DO COBOTÓW
Czerwiec 25, 2024 02:00 PP
WPROWADZENIE DO COBOTÓW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM, JAK COBOTY MOGĄ POPRAWIĆ PRODUKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Dołącz do naszego 45 minutowego webinarium, aby zapoznać się z robotami współpracującymi.
Być może słyszałeś już o cobotach, ale to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej - w ciągu zaledwie 60 minut! Masz także szansę zadać wszystkie pytania, które Cię nurtują!
Obecnie roboty współpracujące są uznanym narzędziem pomagającym zautomatyzować produkcję w wielu innowacyjnych firmach. Coboty okazały się skutecznym narzędziem o imponującym zakresie zastosowań zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach.
Czy wiesz, że:
Możesz nauczyć się samodzielnie programować coboty?
Cobot ma wbudowane funkcje współpracy i bezpieczeństwa?
Coboty są elastyczne i łatwe w konfiguracji?
Coboty to przyszłość automatyzacji, a Ty możesz być jej częścią!
Universal Robots jest światowym liderem na rynku robotów współpracujących, a podczas tego webinarium poznasz podstawy automatyzacji opartej na współpracy oraz praktyczne przykłady wykorzystania cobotów.
OTO CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ
Krótkie wprowadzenie: Czym jest Universal Robots i co to jest cobot?
Demonstracja części i funkcji cobota.
Inspiracja: Zobacz konkretne przykłady tego, jak możesz wykorzystać coboty i zwiększyć swoją produktywność.
Sesja Q&A na żywo
Zapisz się na nasze webinarium dzień, 27 marca w godzinach 14.00-14.45 i uzyskaj więcej informacji na temat możliwości robotów współpracujących w Twojej firmie.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie i link do webinarium e-mailem.
Webinarium będzie dostępne z polskim dubbingiem, a sesja Q&A poprowadzona zostanie na żywo z lokalnym Ekspertem.
Do oglądania webinarium zalecamy przeglądarkę Google Chrome, aby zapewnić bezpieczne i płynne uczestnictwo.
Jeśli nie możesz uczestniczyć w webinarium na żywo, ale nadal jesteś zainteresowany jego treścią - nie ma problemu! Po prostu zarejestruj się, a po zakończeniu webinaru otrzymasz link do nagrania.